保持架

BTW 系列轴承标配有以下保持架:

  • d ≤ 130 mm 时
    两个玻璃纤维增强 PA66 保持架,卡式,球引导,型号后缀为 TN9
  • d ≥ 140 mm 时
    两个机削黄铜保持架,卡式,球引导,型号后缀为 M

BTM 系列轴承标配有以下保持架:

  • d ≤ 130 mm 时
    两个玻璃纤维增强 PA66 保持架,窗型,球引导,型号后缀为 TN9
  • d ≥ 140 mm 时
    两个机削黄铜保持架,窗型,球引导,型号后缀为 M

保持架可以使预载荷的轴承在高速下可靠运转,并承受快速启动和停止,以及改变载荷。 它们还可以提供良好的润滑脂保持能力。

有关保持架适用性的信息,参见保持架材料

SKF logo