基本设计轴承,BTW 系列

BTW 系列轴承(图 1)包括两个接触角为 60 度的单列推力角接触球轴承,为背对背配置。 此配置结合多球设计,使得轴承可以承受两个方向的高轴向载荷,并提供高系统刚性。 BTW 系列轴承为分离式。 当轴圈被一起压紧后,即可获得预先设定范围的的预载荷。

根据订货要求,可供给座圈上带环形槽和三个润滑孔的BTW系列轴承(型号后缀为 W33,表 1)。 这类轴承也可提供大内径设计,以便与带圆锥孔的圆柱滚子轴承的大直径端直接相邻安装(如BTW60 CATN9/ SP)。

SKF logo