高速设计轴承,BTM 系列

BTM 系列轴承(图 1)包括两个非独立的单列角接触球轴承,为背对背配置。 这种设计是为了承受两个方向上的轴向载荷。 当内圈被一起压紧后,将会产生设定范围内的预载荷。

可提供两种不同接触角的高速度设计轴承:

  • 30 度接触角,型号后缀为 A
  • 40 度接触角,型号后缀为 B

接触角为 30 度的轴承可以适应更高的速度,而接触角为 40 度的轴承则更适合于轴向刚性要求更高的应用。

根据 ISO 定义,BTM 系列轴承为径向轴承,因为其有 30 度或 40 度的接触角。 然而,由于这些轴承只能承受轴向载荷,因此产品表中只列出了其轴向基本额定载荷。
SKF logo