混合陶瓷轴承

混合陶瓷角接触推力球轴承(型号后缀 HC)带有轴承钢制成的套圈和轴承等级氮化硅(陶瓷)制成的滚动体。 由于与钢球相比,陶瓷轴承球的重量较轻,弹性模量较高,热膨胀系数较低,因此混合陶瓷轴承具备以下优势:

  • 更高的刚度
  • 更高的转速性能
  • 更小的轴承内部的离心力和惯性力
  • 最大程度减小了在高速时外圈滚动接触面的应力
  • 更小的摩擦热
  • 更低的能量损耗
  • 更长的轴承和润滑脂使用寿命
  • 当承受频繁的快速启、停时,不容易发生 打滑擦伤和保持架损伤
  • 对轴承内温度的差异不太敏感
  • 更高的预载荷/游隙控制精度

想要进一步了解其他有关氮化硅的信息,参见用于轴承圈和滚动体的材料

SKF logo