设计及变型

SKF 提供两种设计的双向推力角接触球轴承:

  • 有最大承载能力和最大系统刚性的基本设计(BTW 系列,图 1),适用于直径从 35 至 200 mm 的轴。
  • 有最大速度能力的高速设计(BTM 系列,图 2),适用于直径从 60 至 180 mm 的轴。

两种设计的轴承都可以提供钢球或陶瓷球(→混合陶瓷轴承)。

BTM 和 BTW 系列轴承有相同的内径和外径。 但是 BTM 系列轴承的高度低 25%(图 3),这使其特别适合用于紧凑的配置。 它们虽没有与 BTW 系列轴承同样高的承载能力以及轴向刚性,但是可以在更高的速度下工作。

SKF logo