代号系统

SKF 超精密轴承的型号是根据一个系统来定的,该系统包括一个基本型号,带或不带一个或数个前缀和 / 或后缀。
双向推力角接触球轴承的示例以及适用选择如下:
Basic bearing designation system

示例

BTW 70 CTN9/SPW33式中BTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBA式中BTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

双向推力角接触球轴承的适用选择

Test Designation 1
前缀(不适用)

Test Designation 2
基本型号
BTW双向推力角接触球轴承的基本型号
BTM双向推力角接触球轴承的高速设计
35

200
孔径 [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
后缀 - 内部设计
A30° 接触角
B40° 接触角
C60° 接触角
A作为接触角信息后的第二个字母(只适用于 BTW 系列): 轴承具有可安装于带锥孔圆柱滚子轴承大直径边的大孔。

Test Designation 4
后缀 - 外部设计(密封件、开口环槽等) (不适用)

Catalogue image - Test Designation 5
后缀 - 保持架设计
M两个机加工黄铜保持架,卡式(用于 BTW 系列),窗式(用于 BTM 系列),以滚球定心
TN9两个玻璃纤维增强聚酰胺 66 保持架,卡式(用于 BTW 系列),窗式(用于 BTM 系列),以滚球定心

Catalogue image - Test Designation 6.1
后缀 - 材料,热处理
碳铬钢(无订货号后缀)
HC轴承等级氮化硅制球 Si3N4(混合陶瓷轴承)

Test Designation 6.2
后缀 - 精度、游隙、预载荷、静音运行
P4C径向轴承尺寸精度与 ISO 公差 4 级相近,运行精度超过 ISO 公差 4 级(只适用于 BTM 系列轴承)。
SP推力轴承尺寸精度与 ISO 公差 5 级相近,运行精度超过 ISO 公差 4 级(只适用于 BTW 系列轴承)。
UP推力轴承尺寸精度与 ISO 公差 4 级相近,运行精度超过 ISO 公差 4 级(只适用于 BTW 系列轴承)。

Catalogue image - Test Designation 6.3
后缀 - 轴承组、配组轴承(只适用于 BTM 系列轴承)
布置
DB两个轴承背对背配置
预载荷
A轻预载荷
B重预载荷
G...特殊预载荷,以 daN 表示,例如,G240

Test Designation 6.4
后缀 - 稳定性(不适用)


后缀 - 润滑
W33轴承座垫圈上有一个环形槽和三个润滑孔(只适用于 BTW 系列轴承)。

Test Designation 6.6
后缀 - 其他变型(不适用)
SKF logo