轴承的标记

每个超精密双向角接触推力球轴承的轴(座) 圈或内(外)圈侧面都有多种标记(图 1):
  1. SKF 商标
  2. 轴承的完整型号
  3. 制造国家
  4. 生产日期编码
  5. 轴圈 / 内圈上的识别 / 序列号码
  6. 座圈上的识别号码(只适用于 BTW 系列)

BTW 系列轴承上的识别码

垫圈上的识别码提示轴承部件必须同时供给使用。 为区分 BTW 系列轴圈的两个半圈,在识别号码后面加上字母“A”或“B”(例如:图 1中的 121A)。

BTM 系列轴承上的识别号码

外圈外表面上的“V 型”标记说明轴承获得正确预载荷的安装方法(图 2)。

内圈侧面标记有以微米表示的平均内径 与公称值的偏差。

SKF logo