预紧

双向角接触推力球轴承的制造是为了它们在安装后拥有一个适用的运行预载荷。

BTM 系列轴承提供不同的预载荷:

  • 轻预载荷,型号后缀为 DBA
  • 重预载荷,型号后缀为 DBB
在制造过程中,通过精确调节轴垫圈 / 内圈相对于其轴承座垫圈 / 外圈的挡边获得预载荷。 预载荷值列于产品表中,并适用于安装前的新轴承。 轴承部件和轴承组必须以规定顺序安装并供货。 想进一步了解其他信息,请参阅轴承的标记

过盈对预载荷的影响

将双向角接触推力球轴承安装到建议加工直径公差为 h4 的轴座上时,会产生过渡配合,可能是松配合,也可能是过盈配合。 松配合不会影响预载荷。 过盈配合会增加预载荷。 有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo