DMB锥度规

SKF的DMB系列锥度规能够快速精确的检测外锥面的直径和角度。 其既适用于最终检测,也可用于工序间的中间检测。 DMB 圆锥量规适用圆锥座范围为 d = 40 至 360mm(→产品表)。
DMB锥度规(图 1)包括:
  • 两个鞍形座 ,以固定距离稳固的连接在一起 (a)
  • 一个表头(b) ,安装于两个鞍形座上
  • 两个可调整的径向挡块(cd),在鞍形座上与表头间隔90°
  • 一个轴向挡块 ,用于在锥形面上轴向固 定量具(e
表头和径向挡块可以调整来检测0°–6°间的任何锥角和在量程内的任何直径 刻度尺上的标记显示设定的锥度比率为 1:12 和 1:30。
作为标准,提供的 DMB 圆锥量规配有两个刻度盘。 还可按要求定制参考锥度。

测量

使用刻度尺在理想直径和锥角上设置针规的径向挡块和直尺。 然后,调整待测锥体的轴向挡块。 将量规置于参考锥度上并将仪表盘调为零。 现在量规已做好了测量准备。
测量时,将 DMB 圆锥量规置于待测锥体上,确保量规和轴向挡块相对。 然后读数。 仪表盘上的读数是直径偏差。 两个刻度盘读数差异表示圆锥角偏差。
测量时,量规应该与水平面成 10° 角(图 2)。 在这个位置,量规可以通过径向和轴向挡块固定在锥体上。

精度

DMB 圆锥量规测量精度:d < 280mm 时小于 1 µm,d ≥ 280mm 时小于 1.5 µm。

SKF logo