GB 30 和 GB 10 内部游隙量规

SKF GB 30 和 GB 10 系列内部游隙量规设计用于 NN 3006 K 到 NN 3068 K 双列圆柱滚子轴承(GB 30 游隙规,→ 产品表)以及 N 1010 K 到 NN 1020 K 单列圆柱滚子轴承(GB 10 游隙规,→ 产品表)。 通常,GB 30系列游隙规同样可用于N 10 K系列的单列圆柱滚子轴承。 当滚子与内圈滚道接触时,GB 30和GB 10内部游隙规能够精确测量滚子组的外包络圆直径。
根据尺寸,GB 30和GB 10内部游隙规由两片式或开槽式规体组成,该规体有两个直径方向相对的测量区(图 1)。 并可借助于调整螺钉张大规体。 这使得规体可以在不损伤滚子和测量区的条件下,在带有滚子及保持架组件的内圈上推动。 测量区与规体的一个半边相连,通过两个测量区将测出的直径传递给刻度表。

测量

常用的测量规程为:
  1. 使用内径量规测量已安装外圈的滚道直径,并将刻度表置零。
  2. 将孔量规放至 GB 30 或 GB 10 量规测量区中心。 调整GB 30或GB 10内部游隙规,直到减去其说明书中列出的修正值后,内径量规指向零点为止。
  3. 若要进一步调节 GB 30 或 GB 10 量规,则按所需预载荷值增加量规尺寸或按所需游隙值减小量规尺寸。 将 GB 30 或 GB 10 读数调节至零。
  4. 将轴承内圈和滚子组组件置于圆锥轴座上。 将 GB 30 或 GB 10 量规置于滚子上方,将内圈向上推至圆锥座上,直到 GB 30 或 GB 10 读数为零。
更多信息,请参考 安装

精度

GB 30 和 GB 10 量规精度:尺寸 ≤ 20(GB 3006 到 GB 3020 和 GB 1010 到 GB 1020)时小于 1 μm,尺寸 ≥ 21(GB 3021 到 GB 3068)时小于 2 μm。

SKF logo