GB 49 内部游隙量规

SKF GB 49 系列内部游隙量规专门用于 NNU 4920 BK 到 NNU 4960 BK 范围内的双列圆柱滚子轴承。 GB 49 系列内部游隙量规可以精确测量当滚子与外圈滚道接触时滚子组的内包络直径。
根据各自尺寸,GB 49 内部游隙量规有两个不同的设计(图 1 和产品表)。 GB 49 系列内部游隙量规为槽式量规体,因此由于材料本身具有回弹性,两个半个的衡量圈可以共同承受滚子组的适当压力。 量圈圆柱外表面有两个直径方向相反的接地测量区域。 可以通过调节螺钉压缩量规体。 这样可以将量规推入滚子组,而不损坏滚子或者测量区域。

测量

典型测量程序:
  1. 在外圈和滚子组件中插入 GB 49 量规,拧松调节螺钉,直到两个量圈与滚子组接触。
  2. 将 GB 49 读数调节至零。
  3. 使用调节螺钉压缩 GB 49 并从外圈组件上拆下。
  4. 使用调节螺钉重置 GB 49 使读数再次为零。
  5. 根据 GB 49 量规直径设定镫形规,使镫形规读数为零。
  6. 将内圈向上推至圆锥座,使用镫形规监测直径膨胀直到读数为零时加尚所需预载荷或为零时减去所需游隙。
更多信息,请参考 安装

精度

GB 49 量规精度:尺寸 ≤ 38(GB 4920 到 GB 4938)时小于 1 μm,尺寸 ≥ 40(GB 4940 到 GB 4960)时小于 2 μm。

SKF logo