GRA 30 环规

SKF GRA 30 系列环规(图 1)通常用于检测NN 30 K系列圆柱滚子轴承的锥形安装面。 这种环规还可以用来检查NNU 49 BK和N 10 K系列轴承的安装面。
GRA 30 环规可用于 d ≤ 200mm 的圆锥轴座。 对于 d > 200mm 的轴座,SKF 建议使用圆锥量规。 d > 200 mm 时,环规由于其自身重量不易操作。

测量选项

GRA 30系列环规主要用于确定锥形安装面相对于轴上基准面的位置。 GRA 30系列环规的基准面位于孔的大端。 轴上基准面既可以在环规测量面之前,也可以在其之后。 GRA 30系列环规也可以用于检测锥形安装面的中心线是否位于轴基准面的正确角度。 这是通过测量环规基准面与轴基准面间的距离来实现。
锥体的形状误差可以利用蓝色染料来检查。

锥形安装面尺寸

SKF 建议为 NN 30 K 系列轴承使用以下产品表中列出的圆锥轴座尺寸。 如果需要使用其他尺寸或轴承系列,参考长度 Bc 应始终长于 Bb,即中间隔圈宽度(→产品表)。 因为根据轴承应达到的内部游隙或预载荷,轴承安装面上推进的距离要长于环规。 因此,要确保参考长度长于中间隔圈宽度,而且差值最小值应对应 Bc– Bb(→ 产品表)。
SKF logo