量具

精密应用中,常规的测量方法和仪器并不总是适合检测滚动轴承的锥形安装面或测量圆柱滚子轴承滚子组的内外包络圆直。 因此,SKF专门开发了一系列特别设计的量规,以满足安装锥孔圆柱滚子轴承时精确测量的需求。这些量规同样可用于其他精密应用。 这些量规同样可用于其他精密应用。
GRA 30 系列环规和 DMB 锥度规可用来检测最常见的锥形安装面。 1个GRA环规只能用来检测某一特定轴承尺寸的锥形安装面。 但DMB锥度规可以用于某一直径范围以及非1:12的锥度检测。
为了在安装时能够精确调整锥孔圆柱滚子轴承的径向游隙或预载荷,必须精确测量滚子的外切圆直径和内接圆直径 SKF GB 30 和 GB 10 系列GB 49 系列内部游隙量规可简便测量准确数值。
如需更多有关其他 SKF 测量设备的信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。
SKF logo