超精密轴承

机床和其他高精度应用需要轴承拥有卓越的性能。 广泛的速度能力、维持高旋转精度、高系统刚性、产生低热量、噪音低、振动级低,只是众多要求中的一些。
一般工业应用的滚动轴承只能满足其中一部分要求。 因此,SKF制造了全系列的超精密轴承。
SKF超精密轴承可以帮助原始设备制造商和最终用户进一步优化他们设备和应用的性能参数。 根据不同轴承系列和应用,其优势也不同而异,但始终包括高速和承载能力、轴承使用寿命长、维护间隔时间长、能耗低等特点。
超精密轴承的典型应用包括:
  • 金属切削加工及木工机械主轴
  • 其他机械主轴(如动平衡机械)
  • 高速轧机
  • 印刷设备
  • 精密滚珠丝杠
  • 加工中心
  • 高速涡轮增压器
  • 真空泵
  • 赛车
  • 船舶陀螺减摇装置
  • 半导体行业的机械部件

产品搜索

  • 尺寸
    选择子产品类型(多个)
    尺寸

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • SKF 部件编号

超精密轴承的概述

SKF logo