精密锁紧螺母

我们并不认为带锁定垫圈的工业锁紧螺母适合高精密轴承应用,因为螺纹和挡肩表面的制造公差相对较大。 因此,SKF研发了全系列精密锁紧螺母其制造公差非常小。 这些安装简单的装置可精确高效地固定轴承和轴的其他组件,在技术上和经济上都符合机床应用要求。
所有 SKF 精密螺母使用主轴的配合螺纹面与锁紧螺母之间的摩擦固定到位。 为了应用此摩擦,SKF 制造了两种不同的精密紧锁螺母设计:
SKF logo