轴承寿命和额定载荷

在工业应用中,轴承的尺寸通常由与载荷相 关的承载能力、应用要求的寿命和可靠性来 决定。 机床应用中,轴承尺寸通常由其他因素 决定,如系统刚性,主轴的固定尺寸以及应 用的转速和进给参数。
 对于超精密轴承配置,确定实际载荷尤 其复杂,因为其涉及许多影响因素。 SKF 主轴模拟器是分析静不定主轴轴承系统的先进计算机程序。 它还支持主轴的分析,且包含超精密轴承的具体模型。 关于更多详情,请联系 SKF 应用工程服务部或使用SKF 工程咨询服务
SKF logo