允许静载荷

非常重的载荷或冲击载荷会使滚道或滚动体永久变形。 在超精密轴承配置中,永久性变形一定不能出现。 为了确保静载荷不会导致永久性变形,可以比较基本额定静载荷和当量轴承静载荷,以确定轴承是否有永久性变形风险。 对于承受非常重载荷的超精密角接触球轴承而言,应检查是否发生接触椭圆截断现象,以避免边缘应力,因为这也会导致永久变形。 更多信息,请与 SKF 应用工程服务部联系。

基本额定静载荷

ISO 76:2006 标准中定义的基本额定静载荷 C0等于受 载最重的滚动体与滚道接触区域中心的计算 接触应力。 该应力会引起滚动体和滚道的总体永久性变形,大约为滚动体直径的万分之一。 对于径向轴承而言,载荷为纯径向载荷,对于推力轴承而言,载荷为作用于中心的轴向载荷。
基本额定静载荷值 C0列在产品表中。

轴承当量静载荷

为了比较实际载荷与基本额定静载荷,实际载荷必须转换成当量载荷。 当量轴承静载荷 P0是指作用在轴承上(径向作用于径向轴承上,或轴向作用于推力轴承上),会造成与实际载荷有相同作用的最大滚动体负荷。
计算当量轴承静载荷所需要的信息和数据都可以在各产品说明里找到。

必需的基本额定静载荷

用于保护轴承免于永久变形所必需的基本额定静载荷 C0可以通过以下公式计算

C0 ≥ s0 P0

式中
C0=基本额定静载荷 [kN]
P0=当量轴承静载荷 [kN]
s0=静安全系数
最小指导性数值:
  • 2 for super-precision angular contact ball bearings with steel balls (including thrust ball bearings)
  • 3 for super-precision cylindrical roller bearings with steel rollers
  • 4 for super-precision axial-radial cylindrical roller bearings

对于陶瓷混合轴承,静安全系数必须增加10%。
对于丝杠传动用推力角接触球轴承,可使用低至 s0 = 1 的安全系数。
SKF logo