外形尺寸

SKF超精密轴承的外形尺寸遵照径向轴承ISO15标准的总体方案,或在特定环境下遵照业界接受的外形尺寸。
ISO 15总体方案

径向轴承外形尺寸的ISO 15 总体方案对于每一个标准内径给出了一个渐进式系列的标准外径尺寸,组成一个直径系列。 每个直径系列中还制定了不同的宽度系列。

尺寸系列由宽度系列号和直径系列号组成。

对于超精密轴承,仅用到了有限的尺寸系列。 表 1中列出的直径和宽度系列适用于 SKF 超精密轴承。

在各自产品章节中给出了遵循尺寸标准的详细信息:

倒角尺寸

在径向(r1, r3) 和轴向(r2, r4)上的倒角尺寸(fig. 1)最小值参见产品表。 这些值符合 ISO 15:2011、ISO 12043:2007 和 ISO 12044:1995 标准。

合适的最大倒角尺寸符合 ISO 582:1995 ,请参阅倒角极限尺寸

SKF logo