保持架的材料

酚醛树脂

棉纤维增强酚醛树脂是一种轻质材料。 用这种材料制成的保持架可以承受重惯性力,工作温度可达 120 °C(250 °F)。 如果润滑剂供应中断,这些材料易于吸油,可协助保持架和滚体接触的润滑,并为停车提供安全裕度。

棉纤维增强酚醛树脂是大部分超精密角接触球轴承保持架的标准材料。

尼龙 66

聚酰胺 66(PA 66)无论是否采用强化玻璃纤维,都具备良好的强度和弹性。 由于其在润滑钢表面的极佳滑动性能和在接触面的极好光洁度,PA 66 保持架降低了摩擦、热量生成和磨损。 PA 66 的工作温度高达 120 °C (250 °F)。 但是,有些合成油或以合成油为基油的润滑脂以及含有 EP 添加剂的润滑剂在高温下使用时,可能会在 PA 66 保持架上发生不利影响。 有关保持架适用性的更多信息,参见保持架和保持架材料。
PA 66 是很多超精密圆柱滚子轴承和角接触推力球轴承保持架的标准材料。

聚醚醚酮

玻璃或碳纤维增强 PEEK 常用于要求较高的应用,这些应用要么有高速,要么有高温,再者就是需要耐化学性。 在高速应用中最高温限于 150 °C(300 °F),因为这是聚合物的软化温度。 该材料在高达 200 °C(390 °F)时都不显示温度或油添加剂引起的老化迹象。

PEEK 是某些超精密角接触球轴承和高转速设计圆柱滚子轴承保持架的标准材料。

黄铜

Brass 不受大部分常见轴承润滑剂的影响,包括合成油和油脂,并且可以用一般有机溶剂清洗。 黄铜保持架可用于高达 250 °C(480 °F)的工作温度。

机削黄铜保持架用于许多超精密双列圆柱滚子轴承和双向角接触推力球轴承,并且是大型超精密角接触球轴承(d ≥ 300 mm)的标配。

其他保持架材料

除了上述材料外,适用于特定应用场合的 SKF 超精密轴承可能配置其他工程聚合物、轻合金或镀银钢制的保持架。 要想了解用替换材料制造的保持架信息,请向 SKF 应用工程服务部咨询。
SKF logo