材料

制造轴承零件的材料在很大程度上决定着轴 承的性能及可靠性。 对于轴承套圈和滚动 体,通常需要考虑在洁净或污染润滑条件下, 滚动接触区的硬度、抗疲劳性能及其零件的 尺寸稳定性。 对于保持架,需要考虑摩擦、变 形、温度、惯性力,在某些情况下还需要考虑 它与某些润滑剂、润滑添加剂、溶剂、冷却剂 和制冷剂的化学作用。
集成在滚动轴承中的密封件对轴承的性 能及可靠性也有相当大的影响。 密封材料在 很宽的温度范围内必须耐氧化(老化)、磨损 和化学腐蚀。
SKF拥有提供多种不同材料、生产工艺 和涂层的能力和设备。 因此,SKF应用工程师 可以帮助选择最适宜特定应用条件需要的轴 承、保持架和密封材料。
SKF logo