密封件材料

SKF超精密轴承上的密封圈通常由在薄钢板 上强化合成橡胶制成。

丁腈橡胶

丁腈橡胶(NBR)是“通用”密封件材料。 由丙烯腈和丁二烯合成的橡胶, 对以下介质有良好 的抵抗能力:
  • 大多数矿物油和矿物基油润滑脂
  • 一般燃料,例如汽油、柴油和轻质民用 燃油
  • 动物油、植物油和脂肪
  • 热水
允许工作温度范围是–40 到 +100 °C(–40 到 +210 °F)。 在此温度范围内,密封唇可以短时间无油运转。 短时间内能承受可高达 120 °C(250 °F)的温度。 在更高的温度下,材料会硬化。

氟橡胶

氟橡胶(FKM)的特点是具有高耐热性和耐化学腐蚀性。 它们的抗老化与抗氧化性很好,而且渗气度 也非常低。 甚至在恶劣环境条件下,它们有极好的耐磨损性。 允许工作温度范围是 -30 到 +230 °C(-20 到 +445 °F)。 在此温度范围内,密封唇可以短时间无油运转。
氟橡胶能够抵抗油、液压流体、燃料、润滑剂、无机酸、脂肪族烃类和芳香族烃的腐蚀,这些物质都可能引起其他材料制造的密封圈失效。 但在有酯、醚、酮、某些胺和高温的无水氟化氢等化合物的情况下,不应使用氟橡胶。
氟橡胶(FKM)制成的密封件处于明火或温度超过 300 °C(570 °F)的环境中,会对健康和环境造成危害! 就算冷却之后,它们还是会产生危害。 阅读并遵守安全预防措施。

警告: 有害气体

氟橡胶的安全预防措施

氟橡胶(FKM)在 200 °C(390 °F)的正常工作温度下非常稳定并且无害。 但是,如果其处于超过 300 °C(570 °F)、例如割炬火或明火的环境中,氟橡胶(FKM)密封件会释放出有害气体。 一旦吸入或眼睛接触到这些气体,会造成伤害。 另外,一旦密封件被加热到这一温度,就算冷却下来,处理时也会造成危害。 因此,皮肤千万不要与之接触。

如果需要处理带有经受过高温的密封件的轴承,例如在拆卸轴承时,应注意以下安全预防措施:

  • 在整个过程中要佩戴护目镜、防护手套和合适的呼吸器具。
  • 将所有剩余的密封圈存放在一个密封的塑料容器中,并在上面标记“腐蚀材料”。
  • 遵守相应材料安全说明书(MSDS)中的安全预防措施。

如果与密封件有接触,请用肥皂清洗双手并以大量清水冲洗;如果接触到眼睛,请以大量的清水冲洗眼睛并立即就医。 如果吸入气体,请立即就医。

在产品使用寿命期间,用户有责任正确使用并在用后妥善处理。 SKF 不对不适当处理氟橡胶(FKM)密封件或因其使用造成的伤害负责。

SKF logo