公差

SKF超精密轴承制造的公差等级类似于国际标准公差等级。 滚动轴承公差标准为:
  • ISO 492:2014,用于径向滚动轴承
  • ISO 199:2014,用于推力滚动轴承
关于现有的轴承类型和公差等级,请参见精度。 实际公差值见各产品说明中的公差

公差符号

公差符号与其定义一同列在表 1中。

倒角尺寸范围

与最小倒角尺寸(图 1)相关的最大倒角极限(→产品表),请参阅表 2。这些值符合 ISO 582:1995。

BTM 和 BTW 系列的双向推力角接触球轴承和 BSA 系列的丝杠驱动用单向推力角接触球轴承的最大倒角尺寸与径向轴承相同。

SKF logo