轴承的存放

轴承和密封件的存放条件可能对其性能产生负面影响。 库存控制也对其性能有重要作用,尤其是针对密封件。 因而,SKF推 荐遵循“先入先出”的库存原则。

存放条件

为使轴承的使用寿命最大化,SKF推荐以下 基本内部管理实践:
  • 存放轴承时平放,储藏室要求无振动和灰 尘,带冷却系统,温度稳定。
  • 将存放区域的相对湿度控制在以下范围:
    • 20 °C(68 °F)下,75%
    • 22 °C(72 °F)下,60%
    • 25 °C(77 °F)下,50%
  • 直至安装前轴承应一直放在其原始的未打 开过的包装中,以防止污染物的侵入和锈 蚀。
  • 没有存放原始包装中的轴承应进行良好的 防锈和防尘处理。

开式轴承的货架期

SKF 轴承上具有防锈化合物涂层,并在销售前进行合理包装。 针对开式轴承,如果存放条件合适的话,防腐剂可以保护其在大约三年内免受腐蚀。

密封轴承的货架期

SKF 密封轴承的最大存放间隔取决于轴承内部的润滑。 由于时效、凝固及基础油和增稠 剂的分离,润滑剂会随时间的延长而变质。 因此,密封轴承的保存期限不应超过三年。
SKF logo