轴承的轴向定位

通常,只用过盈配合并不足以将轴承圈定位在圆柱形配合面上。 承受载荷时,轴承圈会在配合面上蠕动。 需要以合适的方式来轴向固定轴承。
对于固定端轴承,内外圈应该在轴的两个方向轴向定位。
针对非固定端上的非分离式轴承,套圈使用过盈配合,通常应将内圈轴向固定在两侧。 另外一个轴承圈必须能在其配合面上自由轴向移动以承受轴向位移。
非固定端的圆柱滚子轴承例外。 这些轴承的内外圈必须在两个方向上作轴向定位。
作为机床部件使用时,工具端轴承通过渐渐将轴向载荷从轴转移至轴承座的方式对轴进行定位。 一般来说,工具端轴承采用轴向定位,而非工具端轴承可以进行自由的轴向运动。
SKF logo