轴向承载能力

实际过盈量决定了阶梯轴套的轴向承载能力。 当阶梯轴套的生产符合表 1表 2所列的建议尺寸时,实心轴或者厚壁空心轴和轴套间的表面压力,以及每毫米轴宽的轴向保持力都可以使用表 3中所列的近似值进行估计。小端为松配合阶梯轴套,其轴向保持力仅为两端均采用过盈配合的阶梯轴套的一半。

在设计阶梯轴套时,必须考虑轴套上的轴向冲击力。 如果有必要,还可以使用一个稍稍拧紧并可以作为安装辅助的螺母固定轴套。

SKF logo