阶梯轴套

阶梯轴套是个压力接头,其有两个略微不同 的内径,以此来与阶梯轴匹配。 过盈配合保证了套筒的轴向位置,并且决定其轴向承载能力。 配合面的阶梯状设计使安装阶段调整 方便,也便于使用注油法拆卸。

 轴上的阶梯轴套不产生任何可能降低轴 运转精度的应力,但提高了轴的刚度。 这些套筒一般用于高速、轻载、冲击荷载很小的应用。 与螺纹锁紧螺母相比,只要轴套及其安 装面按照技术要求制造,并使用正确的方法 安装,阶梯轴套具有极其优异的安装精度。

SKF不生产、不供应阶梯轴套,但在以下内容中将为您提供有关设计和适合尺寸的推荐。

SKF logo