注油设备和液压介质

SKF 提供衬套安装和拆卸用的注油设备。 更多信息,请参见维护产品
选择合适的泵时,请记住允许的最大压力应大于计算的表面压力。
针对安装,SKF 建议使用 SKF 安装液 LHMF 300。该油在 20 °C(70 °F)时的黏度为 300 mm2/s。 该安装液的优势在于当安装完成后,油会迅速完全的离开结合部,相对较快地恢复金属与金属的接触。
针对拆卸,SKF 建议使用 SKF 拆卸液 LHDF 900。该油在 20 °C(70 °F)时的黏度为 900 mm2/s,即使轴套或轴的配合面有损伤时,它也能提供一层充分的油膜。 请记住该液体的流速低,千万不要超过喷油设备的允许压力。
SKF logo