建议尺寸

建议尺寸如下:
  • 表 1针对阶梯轴套(不带 O 型圈)及其安装面(轴承配置示例)(图 1
  • 表 2针对带 O 型圈的阶梯轴套及其安装面(轴承配置示例)(图 2

加工阶梯轴套用的孔和轴的安装面时,非常重要的是,最大和最小直径处的实际过盈量要尽可能的接近。 经验表明,当存在过盈量差异时,即使很小的值,消除它也是非常困难的。

薄壁空心轴在高接触应力下可能变形, 因此,此类轴的轴套在距离轴承最近处应有一个减压设置,以防止轴颈的变形。 减压设置的长度应为轴径的15%–20%。

SKF logo