更高刚性和更高转速的轴承配置

当需要更高转速时,例如高速加工中心 (A > 1 200 000 mm/min),通常需要在刚性与承载 能力两者之间进行折中处理 。在这些应用中, 主轴通常由电机直接驱动(电主轴),或通过 联轴器驱动。 因此,与皮带驱动主轴不同,驱 动端无径向载荷。 因此常采用成组安装的 单列角接触球轴承与单列圆柱滚子轴承的组合(图 1)。 在此轴承配置中,工作端轴承 轴向定位,而驱动端的圆柱滚子轴承在轴承 内部能够产生轴向位移,以适应主轴相对轴 承座的热膨胀。
其他的用于高速加工中心和铣床的主轴 配置实例,参阅图 2图 3
如果需要加强性能,SKF 推荐使用配有轴承级氮化硅(Si3N4)制造的滚动体的混合陶瓷轴承。
一般用于木料、石料和玻璃加工槽刨的高速风冷电主轴便是一个具体的实例 (图 4) ,电主轴使用了两个 S70 系列密封角接触球轴承,轴承配对安装在背对背配置(预载弹簧)中的工作端和非工作端。
SKF logo