最高速度时的轴承配置

当成组的角接触球轴承用某一既定的预载荷 安装时(无弹簧),使用中因存在内外圈不同 的热膨胀,轴承组预载荷有增大的趋势。 且 随着转速的提高,这种影响趋势会更显著。
为了避免额外的预载荷的有害作用,尤 其是在特别高的速度的应用场合 (A > 2 000 000 mm/min) 通常使用弹簧预紧 的角接触球轴承(图 1)。 弹簧控制预载荷 使其不受相对热膨胀的影响,并使轴承中的 摩擦发热量最小化。
比使用弹簧更好的解决方案是使用液压系统预加载角接触球轴承。 液压系统根据主轴转速调整预载荷量,以获得刚度、摩擦产生的热量和轴承使用寿命的最佳组合。
SKF logo