推力角接触球轴承

角接触推力球轴承只能承受轴向预载荷(图 1)。 推力角接触球轴承的凸出量经过精密磨削,因此当轴承的两部分装配在一起时,不需要进一步调整即可获得给定的预载荷。 但要注意,该预载荷同样受过盈配合和运行工况的影响。
在载荷作用下,推力角接触球轴承表现出与角接触球轴承相似的特性。 因此,为角接触球轴承提供的信息同样适用。 丝杠驱动用单向推力角接触球轴承(BSA和BSD系列)的卸载力与角接触球轴承相同(表 1)。
对于BTW和BTM系列双向推力角接触球轴承,卸载力可用下式估计

Ka1 = 2.85 F0

式中

Ka1
=
卸载力
Fo
=
外部载荷施加前的预载荷

SKF logo