安装与拆卸的预留措施

往往有必要在设计阶段做一些预留措施,以便于轴承安装与拆卸。 例如,在轴肩或轴承座肩上加工退刀槽或凹槽,以便使用拆卸工具(图 1)。 轴承座肩上的螺纹孔便于使用螺钉将轴承从轴承座中推出(图 2)。
如果将注油法用于安装或拆卸锥形安装面上的轴承,或从圆柱形安装面上拆卸轴承,这些轴上应设置有注油孔和油槽(图 3)。 合适的油槽、注油孔和连接供油的螺纹孔的推荐尺寸,请参见表 1表 2
SKF logo