轴承安装面及挡肩的精度

几何精度及旋转精度

即使对于超精密轴承,也只能在配合零件和其他相关零件按与轴承同等精度制造时,才能获得最高旋转精度、高转速和低工作温度。 因而在加工配合零件时,应将相关安装面和挡肩的几何形状偏差控制在最小。 推荐形状和位置在表 1中给出,符合 ISO 1101:2012 标准的规定。
薄壁轴承套圈自适应其安装面形状。 轴或轴承座上轴承安装面的任何形状误差都会影响轴承滚道和轴承性能,例如一个轴承套圈相对于另一个轴承套圈的角度偏斜将导致旋转精度丧失,应力集中,高的工作温度等,特别是在高速工况下。 符合 ISO 286-1:2010 的 IT 公差等级数值,参阅表 2

表面粗糙度

轴承配合面表面粗糙度对轴承性能的影响,并不如配合面的尺寸和几何公差那般大。 然而,获得所需的过盈配合取决于配合面的粗糙度,这与配合精度成直接的正比例关系。 不同轴承公差级的平均表面粗糙度指导性数值 Ra,请参阅表 3。 该表同样推荐用于基准面。
SKF logo