推荐的轴及轴承座配合

轴承安装面的直径公差

对于超精密角接触球轴承、圆柱滚子轴承和双向推力角接触球轴承,轴和轴承座的安装面推荐的直径制造公差为:
针对超精密轴承的建议值,请参阅相关产品说明:
超精密轴承适用的 ISO 公差级值,请参阅:
轴承内径与外径表面常用的公差级定位,如(图 1)。

轴承优先配合的选用

在正常载荷和中等转速条件下工作的角接触球轴承和圆柱滚子轴承,应选择获得下表所列的过盈/间隙值:
超精密角接触球轴承的包装上列明了轴承直径的偏差。

对于极端条件,比如高速或重载,请与 SKF 应用工程服务部联系。

对于双向推力角接触球轴承(BTM和BTW系列),轴承座圈的外径制造公差是使轴承与轴承座安装面间获得足够的径向间隙。 因此,对于BTM和BTW系列轴承,若与相邻的合适的圆柱滚子轴承安装在同一轴承座的安装面,公差不能小于表 2中的建议公差。 更多信息,请参见双向推力角接触球轴承
SKF logo