系统刚性

在机床应用中,系统刚性非常重要,因为受载 时的系统变形是影响加工精度的主要因素。 轴承刚性只是影响系统刚性的一个因素。 其它因素包括:
  • 轴刚度
  • 刀具悬伸量
  • 轴承座刚度
  • 轴承的数量和位置以及配合的影响
设计高速精密应用的一些基本准则为:
  • 选择尽可能最大的轴径。
  • 将工作端轴承位置和主轴鼻端之间的距离 减到最小。
  • 缩短两个轴承组之间的距离(图 1)。 关于跨距的指导值如下:

    l ≈ 3 … 3.5 d

    式中
    l=I为工作端第一个轴承列到驱动端最后一 个轴承列之间的距离
    d=工具端轴承内经
图表 1提供了不同轴承系统的相对刚度概览。 关于轴承系列的详情,请参考相关产品说明中的型号体系。 表中基于预紧的内 径100 mm的工作端轴承和内径90 mm的驱 动端轴承进行对比。 但是这些指导值不能取 代精确的系统刚性计算。 关于高级的系统分析,请联系 SKF 应用工程服务部。
SKF logo