应用润滑脂

当润滑轴承时,润滑脂应该在滚动体和轴承圈之间的自由空间均匀分布。 手动转动轴承,使轴承所有内表面都覆盖到。
丝杠驱动用小型推力角接触球轴承通常只需要非常少量的润滑脂。 当需要装入非常少的润滑脂时,首先应将轴承浸入润滑脂溶液(溶剂中有3%–5%的润滑脂)中。 在溶液沥干并蒸发掉溶剂后,润滑脂可以保留在轴承中。 使轴承浸入润滑脂溶液中可以确保轴承所有表面覆盖有一薄层润滑脂。
SKF logo