相容性

如果考虑为现有应用使用替换润滑脂,请检查新润滑脂与现有的润滑脂在基油(表 1)和增稠剂(表 2)方面的相容性。 这些表基于润滑脂的成份,仅可作为指导。 SKF建议通过润滑脂专家核实其相容性,然后在应用中对新润滑脂进行试验。
 在应用一个新的润滑脂类型之前,尽可能把原来的润滑脂从轴承配置中清除干净。 如果新润滑脂与原润滑脂不相容,或者原润滑脂含有PTFE增稠剂或为硅基润滑脂,轴承应采用合适的溶剂充分清洗。 一旦应用新润滑脂,必须密切监控轴承以确保新润滑脂工作良好。
SKF logo