润滑

针对某一超精密轴承配置,合适的润滑剂和 润滑方法的选择主要取决于要求转速或许用 工作温度等工况。 然而,如振动、载荷以及齿 轮等相关组件的润滑等因素也影响轴承的选 择过程。
要在滚动体和滚道之间形成足够的流体 动力油膜,仅需极少量的润滑剂。 因此,在主 轴轴承配置中采用脂润滑变得越来越普遍。 使用设计正确的脂润滑系统,可使流体动力 学摩擦损失很低,且工作温度保持在最低限 度。 然而,当转速非常高时,脂润滑的使用寿 命可能太短,应采用油润滑。 通常,采用油气润滑系统或循环油系统进行油润滑,其具有 提供额外冷却的好处。
SKF logo