润滑剂的存储

润滑剂的储存条件对其性能有不利的影响。 储存控制也起着重要的作用。 因此,SKF建议 实行“先入先出”的原则。
由于空气/氧气、温度、光线、水、湿汽和 其他污染物存在的原因,在储存期间润滑剂 的性能可能发生很大变化。 因此,润滑剂应 该储存在阴凉、干燥的室内,且从不要直接暴 露在阳光下。 润滑剂要储存在原来的储存容 器中,并且只在需要时开启。 使用后,容器应 该立刻再次密封。
 建议润滑脂的最长储存期为2年,润滑油 的最长储存期为10年,前提是采用合适的储 存方法,并避免过热和过冷。
超过建议储存期的润滑油或润滑脂并不 是一定不能用。 然而,明智之举是要证实它仍 旧符合产品的要求和技术条件。
SKF logo