拆卸

因为超精密轴承的过盈量相对较小,与其他 滚动轴承相比,套圈所需的拆卸力相对较 小。

拆卸力

对主轴应用的轴承,拆卸力可按如下方法估 计:
  • 从轴承座中拆卸由3个轴承组成的轴承组 → F ~ 0.02 D
  • 从轴上拆卸由3个轴承组成的轴承组 → F ~ 0.07 d
  • 从锥形安装面上拆卸一套圆柱滚子轴承→ F ~ 0.3 d

式中

F=拆卸力 [kN]
D=轴承外径 [mm]
d=轴承内径 [mm]
SKF logo