安装建议

相比其它滚动轴承,安装超精密轴承对精度、谨慎度和高级技能要求更高。

安装带有薄壁套圈的轴承

相对于轴承尺寸而言,有些超精密轴承套圈是薄壁的。 这些轴承仅承受有限的安装力。 因此,对于所有薄壁套圈超精密轴承,SKF推 荐用热安装方法。 针对 NNU 49 系列带有圆锥孔的轴承,SKF 建议使用注油法。

热安装

超精密轴承典型安装是小过盈安装。 也就意味着,轴承套圈和其配合件需要相对小的温 差。下面给出温差是足够的。 下列为通常足够的温度差:
  • 内圈与轴之间相差 20 到 30 °C(35 到 55 °F)
  • 轴承座孔与外圈之间相差 10 到 30 °C(20 到 55 °F)
为使轴承均匀可靠地受热,SKF 建议使用SKF 电感应加热器(图 1)。  为了将轴承定位在轴上,有时使用阶梯轴套,因而,阶梯轴套采用紧配合安装。 因此,在安装时,阶梯轴套和配合件之间需要较 大的温差。 安装温差如下:
  • 不带O形圈的阶梯轴套表 1
  • 带O形圈的阶梯轴套表 2
SKF logo