轴承的重复使用

为了确定轴承是否可以重复使用,要对它进 行仔细检查。 仔细的检测需要拆分轴承。 。除 非用专门工具,角接触球轴承在没有破坏的 情况下不能拆分。 圆柱滚子轴承只能部分拆分。
 SKF不推荐重复使用超精密轴承。 在大 多数情况下,意外停工或性能不满足所带来 的风险要超过新轴承费用。
轴承拆卸应该仔细,不管轴承是否重复 使用,因为粗心拆卸可能损伤与其配合的零 件。 另外,如果轴承细心拆卸,在需要时可用 于失效分析。
SKF logo