基本选型标准

对于机床主轴和其他在高转速下有高旋转精 度要求的应用,轴承的选择至关重要。 SKF 超精密轴承系列包含不同类型的轴承,每种轴承的设计都以满足具体应用要求为目的。
选择超精密轴承时,并无通用规则,一些 因素必须考虑和权衡。 在选择超精密轴承时,最主要要考虑以下因素:
  • 精度
  • 刚性
  • 可用空间
  • 转速
  • 载荷
  • 轴向位移
  • 密封解决方案
主轴系统的总成本以及库存因素也会影响轴承的选择。
在设计轴承配置时需要考虑的一些最重要的标准,在本型录中的各章节中都有深入介绍。 个别轴承类型的详细信息,包括它们的特性和可用设计,都可在相应产品说明中找到。
当对精度和生产率要求极高时,您可以联系 SKF 应用工程服务部。 对于高要求应用,SKF 可提供特殊解决方案,例如:
  • 混合陶瓷轴承
  • NitroMax 钢制造的轴承
  • 涂层轴承
SKF logo