精度

对于滚动轴承,精度由旋转精度和尺寸精度的公差等级来描述。 表 1显示了 SKF以及不同的标准组织 使用的公差等级的比较。
大多数 SKF 超精密轴承是按照 P4A、P4C 或 SP 级公差等级生产的。 SKF 超精密的标准和可选择的公差等级列于表 2中。
各产品章节均提供了该类型轴承依据何种公差等级制造的详细信息。

旋转精度

主轴系统的旋转精度取决于系统内部所有零件的精度。 轴承旋转精度主要受轴承套圈滚道的形状和位置精度的影响。
对于大多数应用,为某个特定轴承选择合适的公差等级时,内圈的最大径向或轴向跳动(取决于轴承类型)通常是决定性因素。
图表 1比较了不同公差等级内圈的最大径向跳动的相对值。

尺寸精度

轴承及与其配合的零件的外形尺寸精度对于获得适当的配合十分重要。 轴承内圈与轴之间或外圈与轴承座之间的配合影响所安装轴承的内部游隙或预载荷。
与其他类型的超精密轴承相比,带有锥形孔的圆柱滚子轴承允许的尺寸偏差稍大。 这是由于其游隙或预载荷是由在安装时内圈在锥形安装面上的推进量所决定的。
SKF logo