刚性

在机床应用中,主轴的刚性极其重要,因为 在载荷作用下主轴弹性变形的大小会严重影 响机床的生产率和加工精度。 尽管轴承刚度 影响着系统刚性,但仍需考虑包括刀具悬伸 和轴承的数量及位置等其他影响因素。
决定轴承刚度的因素包括:
  • 滚动体类型
    滚子轴承的刚度大于球轴承。 陶瓷滚动体的刚度大于钢制滚动体。
  • 滚动体的数量和尺寸
    大量的小直径滚动体会提升刚度。
  • 接触角
    接近载荷角度的接触角使刚度更大。
  • 内部设计
    较大的密合度会使角接触球轴承的刚度更高。
在需要高径向刚性的应用中,圆柱滚子轴承通常是最佳选择。 但也可使用最小接触角的角接触球轴承。
在需要高轴向刚性的应用中,首选接触角大的角接触推力球轴承。 刚性可以通过预载荷增加,但会使允许转速受限。
关于系统刚性和轴承刚度的额外信息,请参见系统刚性
SKF logo