密封解决方案

为将润滑剂留在轴承内,并将污染物排除在外,SKF 可以提供带整体式密封件的超精密轴承:
  • 非接触式密封件(图 1
  • 接触式密封件(图 2
密封轴承可为很多应用提供成本效益高又节省空间的解决方案。 密封轴承包括:
  • 带非接触式密封件的角接触球轴承
  • 用于丝杠驱动带非接触式密封件的单向推力角接触球轴承
  • 用于丝杠驱动带接触式或非接触式密封件的双向推力角接触球轴承
两侧密封的轴承通常采用终生润滑,并且不应清洗。 它们在清洁的条件下,填充了适量的高质量润滑脂。 除了特定的丝杠驱动用带有再润滑功能的轴承外,不能对其进行再次润滑。
SKF logo