转速

超精密轴承的可达到速度主要取决于轴承类型、设计和材料、载荷类型和大小以及润滑剂和润滑方法。 对于允许速度,运行温度是一个额外限制。
高速应用中的超精密轴承配置要求轴承摩擦及其产生的热量最小。 超精密角接触球轴承和圆柱滚子轴承最适合这些应用。 对于极高速运行,可能需要陶瓷混合轴承(带有陶瓷滚动体的轴承)。
相比其它超精密轴承类型,角接触球轴承能达到最高速度。 图表 1比较了不同系列的 SKF 角接触球轴承的相对速度能力。 关于轴承系列的详细信息,请参见型号系统
推力轴承不能达到与径向轴承一样高的 转速。
要想获得更高的转速,必须容忍一定量 的刚性损失,这是一般规律。
关于可达到转速的额外信息,请参见转速
SKF logo