可达转速

产品表中的可达转速是指导值,适用于以下条件:
  • 轴上轴承安装部位和轴承座内径加工满足 推荐的直径值和几何公差(→推荐轴与轴承座配合)。
  • 轻载荷(P ≤ 0.05 C)
  • 轴承散热良好
  • 合适的润滑剂和润滑方法
  • 角接触球轴承为弹簧轻预载荷
产品表中列出的脂润滑轴承可达转速是在填 充合适的、高质量和低粘度的润滑脂下得到 的。

 产品表中列出的油气润滑轴承可达转速 值也可适用于其他油润滑方法, 应采用以下减小系数:

  • 针对油浴润滑,0.3 至 0.4
  • 针对油雾润滑,0.95

当使用了带油冷却器的喷油循环润滑系统 时,轴承可得到高于产品表中列出的油气润滑法可达转速。

有关更多信息,请联系 SKF 应用工程服务部门。

SKF logo