转速

滚动轴承可以运行的最大速度大大取决于其允许工作温度。 轴承的工作温度取决于其产生的摩擦热量,包括任何外来的热量,以及可以从轴承上散发的热量。
由于相应的低工作温度,所以产生低摩擦的超精密轴承最适用于高速应用。 与相似尺寸的滚子轴承相比,球轴承的承载能力较低,但是由于它们的滚动接触面更小使得其可以在高得多的速度下运行。 但是,陶瓷混合轴承为所有类型的轴承提供附加益处。 图表 1比较了不同轴承类型的油脂润滑主轴的温度上升。 轴承曲线可看作整个轴承系列的代表。
油气润滑的每个轴承系列可达速度的指导值,请参阅图表 2;油脂润滑的每个轴承系列可达速度的指导值,请参阅图表 3。 两张图表都基于速度系数 A。关于轴承系列的详情,请参阅以下型号系统:
因为直径 dm平均值更小,截面高度较低的轴承一般能够达到更高的速度。
SKF logo