附件

SKF 提供配件,以实现 SKF 螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的可靠润滑和定位(表 1)。 除了润滑脂油嘴和六角螺母以外的配件必须单独订购。
润滑脂喷嘴
  • 标配有螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(表 1),是唯一要使用的
  • 可以按压到位
  • 表 2中列出了它们的尺寸
  • 对于尺寸为 16 和 19 的 KR 型螺栓型圆柱滚子滚轮轴承来说,头部从螺栓头端突出 1,5 mm
六角螺母
  • 标配为螺栓型圆柱滚子滚轮轴承(表 1
  • 符合 ISO 4032 或 ISO 8673 标准
  • 按照 8.8 强度等级制造
  • 按照 ISO 4042 标准进行镀锌
  • 表 3中列出它们的尺寸和推荐的紧固扭矩
VD1 孔塞
  • 用于塞住无型号后缀 PPSKA,尺寸为 16 和 19 的 KR 型螺栓型圆柱滚子滚轮轴承的螺柱中的再润滑孔,其中:
    • 不需要重新润滑
    • 没有油嘴头部空间
  • 需单独订购(表 1
AP 设计的适配器
  • 可使螺栓型圆柱滚子滚轮轴承通过集中润滑系统进行补充润滑。
  • 都能够连接其他部件,例如符合 DIN 73378 规定的 4 × 0.75 尼龙管,如图 1 所示。其中:
    1. 1 连接件
    2. 2 O 型圈
    3. 3 适配器连接件
    4. 4 阴螺纹 M 10x1
    5. 5 尼龙管
  • 需单独订购(表 1
  • 表 4中列出了它们的尺寸
SKF logo